뉴스 개요

새 기능이 있는 보안 기기용 펌웨어

2017/02/14

mGuard 보안 기기  

이제 새로운 펌웨어가 있는 mGuard 보안 기기

새로운 mGuard 보안 기기용 펌웨어 8.4는 Modbus/TCP 검사기 및 DNS 이름 기반 방화벽과 같은 기능을 포함하도록 장치의 기능 범위를 확장합니다.

Modbus/TCP용 심층적 패킷 검사 기능인 Modbus/TCP 검사기를 사용하면 광범위한 산업용 프로토콜을 사용한 연결을 매우 정밀하게 보호할 수 있습니다. 이제 IP 주소 및 포트 레벨뿐만 아니라 Modbus 프로토콜 내에서 사용되는 기능 코드 및 레지스터의 레벨에서 액세스 권한을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 특정 Modbus 장치에 대해 읽기 전용 또는 읽기/쓰기 권한을 지정하는 것과 같은 작업할 수 있습니다. 또한 레지스터별 액세스 권한을 정의할 수 있습니다. DNS 이름 기반 방화벽을 사용하면 IP 주소뿐만 아니라 DNS 이름과 관련하여 방화벽 액세스 권한을 정의할 수 있습니다. 따라서 IP 주소가 자주 변경되는 애플리케이션의 경우 구성 작업이 단순해집니다. 새로운 mGuard 8.4 펌웨어 버전을 mGuard 제품 페이지의 다운로드 영역에서 다운로드할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166