뉴스 개요

Proficloud용 클라우드 IoT 게이트웨이

2018/04/24

Proficloud용 IoT 게이트웨이  

장치를 Proficloud와 연결하기 위한 게이트웨이

피닉스컨택트의 Proficloud는 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 만드는 데 사용할 수 있는 개방형 IoT 시스템입니다.

이는 클라우드 기반 데이터 획득, 분석 또는 완전한 자동화 개념일 수 있습니다.

이제 IoT 게이트웨이를 사용하여 자동화 기술을 방해할 필요 없이 Proficloud에 연결할 수 있습니다. 게이트웨이 하드웨어 및 클라우드 플랫폼 간의 조정된 상호 작용을 통해 센서 및 프로세스 데이터를 수집하고 이 데이터를 추가로 처리하는 클라우드 애플리케이션으로 암호화하여 전송할 수 있습니다. 기존 시스템도 IoT 게이트웨이를 통해 Proficloud에 상태 데이터를 전송하여 빅 데이터, 패턴 인식 및 상태 모니터링과 같은 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 이를 통해 장기간에 걸쳐 생산 효율성이 향상됩니다. 웹 기반 관리를 사용하여 클라우드 IoT 게이트웨이 파라미터 구성을 게이트웨이에서 손쉽게 바로 수행할 수 있습니다. 추가 엔지니어링 소프트웨어는 필요하지 않습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166