뉴스 개요

빠른 연결 및 안전한 공급

2018/05/14

Ethernet 패치 패널  

Ethernet 패치 패널

피닉스컨택트가 제공하는 8개의 새로운 DIN 레일 장치는 다양한 연결 옵션을 제공합니다.

Ethernet 패치 패널을 사용해 필드와 컨트롤 캐비닛 케이블링 간을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 피닉스컨택트가 제공하는 8개의 새로운 DIN 레일 장치는 다양한 연결 옵션을 제공합니다. IDC, 푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술은 덮여있는 배선 공간에서의 필드 케이블 설치를 간소화합니다.

케이블 차폐를 공구 없이 연결할 수 있으며 스트레인 릴리프도 보장됩니다. 따라서 설치 시간이 절약됩니다. 옵션 서지 보호는 연결된 엔드 장치를 보호하여 시스템 가용성을 향상시킵니다. 추가 차폐 전류 모니터링 시스템은 중요한 진단을 가능하게 합니다. 여러 다른 전위 또는 EMC에 의해 발생한 모든 차폐 전류가 LED를 통해 표시됩니다. 따라서 별도의 광범위한 측정 작업을 수행할 필요 없이 설치 과정에 존재하는 문제를 즉시 확인할 수 있습니다.

제품군에 공유 케이블을 통해 카메라와 같은 원격 Ethernet 장치에 데이터와 전기를 공급할 수 있는 12개의 PoE(Power over Ethernet) 인젝터가 새롭게 포함되었습니다. 이러한 12개의 장치에서는 패치 패널의 설치 기술 및 보호 기능이 최초로 사용되고 있습니다. 이러한 신기술과 함께 최대 60 W의 전원 및 전기적으로 절연된 전원 공급 장치도 사용할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166