뉴스 개요

필드에서 네트워크까지 안정적인 절연

2017/05/17

플러그-인 게이트웨이와 결합된 모듈형 신호 처리기  

신호 처리기를 어떤 방식으로든 결합하고 네트워크에 통합

버스 및 네트워크 연결이 있는 MINI Analog Pro 신호 처리기는 안전한 전기 절연의 이점과 디지털 통신의 이점이 결합되어 있습니다.

이 제품은 전체 폭이 50 mm 미만이고 신호별 입력 카드가 필요 없으며 최대 8개의 필드 신호를 산업용 네트워크에 간섭 없이 전송할 수 있습니다.

초소형 MINI Analog Pro 신호 처리기는 전체 폭이 6.2 mm에 불과하며 모든 기존 신호 전송 기능을 제공하여 아날로그, 온도, 주파수 또는 스위치 신호가 안전하게 처리되어 출력 신호에 전송되도록 합니다. 새로운 플러그-인 게이트웨이를 사용해 이 출력 데이터를 디지털화하여 Modbus 또는 PROFIBUS와 같은 직렬 통신 프로토콜을 통해 인터페이스 레벨에서 제어 시스템 또는 PLC로 직접 전송할 수 있습니다. 하나의 네트워크 케이블에 대한 빠르고 오류 없는 신호 번들링 이외에도 CPU까지의 안전한 전기 절연이 제공됩니다. 전류 또는 디지털 출력이 있는 최대 8개의 신호 처리기를 원하는 대로 결합할 수 있습니다. 따라서 이전에 달성할 수 없었던 모듈성과 공간 절약이 가능합니다.

 

 

 

 

버스 및 네트워크 연결을 특징으로 하는 피닉스컨택트의 MINI Analog Pro 신호 처리기는 안전한 전기 절연의 이점과 디지털 통신의 이점이 결합되어 있습니다. 50 mm 미만의 전체 폭에서 최대 8개의 필드 신호를 산업용 네트워크에 오류 없이 전송할 수 있습니다. 신호별 입력 카드가 더 이상 필요하지 않습니다.

이 초소형 모듈은 6.2 mm에 불과한 전체 폭에서 기존 신호 전송 기능을 모두 제공하여 아날로그, 온도, 주파수 또는 스위치 신호가 안전하게 처리되어 출력 신호에 전송되도록 합니다. 새로운 플러그-인 게이트웨이로 인해 이 출력 데이터를 디지털화하여 Modbus 또는 Profibus와 같은 직렬 통신 프로토콜을 통해 인터페이스 레벨에서 제어 시스템 또는 PLC로 직접 보낼 수 있습니다. 하나의 네트워크 케이블에 대한 빠르고 오류 없는 신호 번들링 이외에도 CPU까지의 안전한 전기 절연이 제공됩니다. 전류 또는 디지털 출력이 있는 최대 8개의 신호 처리기를 원하는 대로 결합할 수 있습니다. 따라서 이전에 달성할 수 없었던 모듈성과 공간 절약이 가능합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166