뉴스 개요

AC 부하의 안정적인 공급

2018/04/24

QUINT AC UPS  

DIN 레일용 온라인 AC UPS

DIN 레일을 위한 QUINT 제품군의 새로운 무정전 전원 공급 장치를 사용하여 AC 부하를 안정적으로 공급하십시오.

이 장치는 VFI-SS-111 온라인 토폴로지를 통해 원활한 전송을 보장하고 주전원 및 배터리 작동에서 순수 정현파를 반환합니다. 1 kVA의 피상 전력을 가진 무정전 전원 공급 장치를 다양한 UPS-BAT 에너지 저장 장치 옵션과 함께 사용하십시오. IQ 기술을 통해 버퍼 시간을 최적으로 활용하고 에너지 저장 장치의 예방적 모니터링을 수행할 수 있습니다. AC UPS는 배터리 모듈의 충전 상태, 남은 기간 및 서비스 수명에 대한 정보를 제공하여 시스템 가용성을 향상시킵니다. 통합 USB 인터페이스를 사용하여 산업용 컴퓨터를 무정전 전원 공급 장치와 연결하고 편리하게 종료할 수 있습니다. 주전원 입력이 없는 경우에도 에너지 저장 장치의 BAT-START 콜드 스타트 기능을 사용해 장치를 스타트업하십시오. 또한 이중화 및 성능 향상을 위해 QUINT AC UPS를 병렬로 전환할 수 있습니다. 이 장치는 출력 전압 및 자동 전압 탐지 조정이 가능하기 때문에 전세계 모든 환경에서 사용할 수 있습니다. -25°C에서 60°C의 광범위한 온도 범위는 사용과 관련된 높은 수준의 유연성을 보장합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166