뉴스 개요

통합 전원 공급 장치가 있는 DC UPS

2018/09/14

통합 전원 공급 장치가 있는 DC UPS  

통합 USB 인터페이스가 있는 TRIO DC UPS

TRIO 제품군의 통합 전원 공급 장치가 있는 피닉스컨택트의 새로운 무정전 전원 공급 장치는 공간을 경제적으로 사용하면서 DC 애플리케이션에 안정적으로 전원을 공급합니다.

하나의 하우징에 UPS 모듈 및 전원 공급 장치가 결합되어 있습니다. 하나의 에너지 저장 장치만 있으면 UPS 시스템을 완성할 수 있습니다. 5, 10 및 20 A 출력 전류 장치에 적합한 다양한 VRLA 에너지 저장 장치를 통해 긴 버퍼 시간의 혜택을 누릴 수 있습니다. 통합 USB 인터페이스를 사용하여 연결된 산업용 PC를 손쉽에 종료할 수 있습니다. TRIO DC UPS의 스타트업에 입력 그리드가 더 이상 필요하지 않습니다. BAT-START 기능을 사용하여 에너지 저장 시스템에서 UPS를 스타트업할 수 있습니다. 동적 부스트는 높은 부하를 시작하기 위해 5초 동안 정격 전류의 최대 150%를 공급합니다. 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결을 사용하여 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 모듈을 포괄적인 시그널링 옵션 및 -25°C에서 +70°C의 넓은 온도 범위로 인해 전세계 어디에서나 유연하게 사용할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166