뉴스 개요

간편한 전원 분배용 컴팩트 T-분배기

2018/11/28

최대 2.5 mm²의 전원 분배용 4핀 T-분배기  

컴팩트 T-분배기

QPD 설치 시스템을 사용하여 케이블을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 최대 2.5 mm²의 4핀 T-분배기가 새롭게 출시되었습니다.

이 제품을 사용해 전원 분배 시스템을 위한 유연한 분기 라인을 만들 수 있습니다. IP66, IP69(2 m, 24 h) 및 IP69K 보호 수준의 견고한 하우징은 T 분배기의 안정적인 사용을 보장합니다. 전원 공급을 연결할 때도 하우징을 열 필요가 없기 때문에 전자 장치가 완전하게 보호됩니다.

IDC 고속 연결로 인해 특수한 공구가 조립에 필요하지 않고 80%의 시간이 절약됩니다. 또한 QPD 설치 시스템용 제품군에는 패널 피드스루, 케이블 타이, 커넥터 및 H-분배기가 포함됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

QPD 설치 시스템

전원을 쉽고 빠르게 분배하십시오.