뉴스 개요

강력한 신제품 WLAN 모듈

2018/09/24

WLAN 액세스 지점 FL WLAN 5110  

WLAN 5110 - 안테나가 2개만 있는 강력한 WLAN

피닉스컨택트의 고성능 WLAN 액세스 지점 FL-WLAN 5100을 새로운 WLAN 5110 장치 시리즈가 대체하고 있습니다.

새로운 WLAN 모듈에는 현대적인 WLAN 무선 카드가 장착되며 이전 버전과 달리 안테나 연결이 3개가 아닌 2개만 필요합니다. 이 라디오 모듈은 매우 안정적이고 강력한 무선 통신을 특징으로 합니다.

치수, 하드웨어 기능 및 펌웨어 기능이 이전과 동일하게 유지되므로 기존 애플리케이션에서 손쉽게 교체할 수 있습니다. WLAN 액세스 지점은 계속해서 최대 300 Mbps의 IEEE 802.11 a/b/g/n(2.4 Ghz 및 5 Ghz) 무선 표준을 지원합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166