뉴스 자료

필터

검색 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRESS_YEAR_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRESS_NEWS_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

210개의 결과

현장에서 마킹을 직접 만들기 위한 모바일 열 전사 인쇄기

06/24/2020

피닉스컨택트의 새로운 휴대용 THERMOMARK GO 열 전사 인쇄기를 사용하면 언제 어디서나 유연하게 마킹을 만들 수 있습니다.

디지털 품질을 매우 중요시하는 피닉스컨택트

06/24/2020

피닉스컨택트는 제품 품질과 함께 디지털화 프로세스 내에서도 높은 품질을 요구합니다. 이러한 사실을 증명하는 한 예로 새로운 CDO(Chief Digital Officer)가 임명되었습니다.

mGuard Secure 원격 서비스 업데이트

06/24/2020

피닉스컨택트의 클라우드 기반 원격 유지 관리 솔루션의 최신 봄 시즌 업데이트에는 많은 세부적인 개선 사항과 함께 여러 가지 새로운 기능이 포함되어 있습니다.

유연한 마운팅을 위한 즉시 연결 가능한 분배 블록

06/24/2020

이제 피닉스컨택트의 PTFIX 제품군은 10 mm²의 케이블 사이즈를 포함하도록 확장되었습니다. 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결방식 분배 블록은 자유롭게 구성 가능하고 즉시 사용할 수 있습니다. 포장을 풀고 연결하기만 하면 모든 작업이 끝납니다.

스마트 시간 제어 애플리케이션용

06/24/2020

피닉스컨택트의 새로운 다기능 MACX-TR 타이머 릴레이는 이제 간단한 시간 제어 애플리케이션을 스마트하게 만듭니다. 푸쉬 버튼과 혁신적인 LED 디스플레이의 조합으로 인해 장치에서 손쉽게 바로 조작할 수 있습니다.

원격 스위치백

06/24/2020

피닉스컨택트의 폭이 좁은 PTCB 전자 회로 차단기에는 반전된 상태 출력 및 리셋 입력이 있습니다. 장치의 상태를 원격으로 모니터링하고 트리핑된 채널을 빠르고 쉽게 다시 켜십시오.

스마트폰 및 태블릿용 마킹 앱을 사용한 모바일 마킹

06/24/2020

피닉스컨택트의 "MARKING 시스템" 앱을 사용하면 모든 요구 사항에 적합한 마킹 솔루션을 신속하게 불러오거나 새로 만들 수 있습니다. 이 분야에 대한 사전 지식이 없는 경우에도 29개 언어를 사용해 두 가지 다른 방식으로 인쇄 작업을 주문할 수 있습니다.

컴팩트 CCS 충전 케이블

05/19/2020

CCS C-Line을 사용한 빠르고 편리한 충전: 피닉스컨택트의 새로운 컴팩트 CCS 충전 케이블 제품군은 특히 가정, 식당 및 상점에서 DC 충전에 적합합니다.

정교한 디자인으로 2019년 굿 디자인 어워드를 수상한 AC 충전 케이블

05/19/2020

피닉스컨택트의 AC 충전 케이블은 권위 있는 디자인 상을 세 번이나 수상했습니다. 2019년 독일 디자인 어워드와 iF 디자인 어워드를 수상한 후 시카고 아테네움 박물관의 2019년 굿 디자인 어워드를 수상하게 되었습니다.

SPE System Alliance:
Single Pair Ethernet 기술을 위한 산업 간 및 애플리케이션 간 제휴

05/19/2020

SPE System Alliance를 만들기 위해 SPE(Single Pair Ethernet)에 대한 피닉스컨택트, Weidmüller, Reichle & De-Massari(R&M), Fluke Networks 및 Telegärtner 간의 기술 파트너십이 진행되었습니다.

210 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166