피닉스컨택트 코리아

Phoenix Contact Korea

피닉스컨택트 코리아

피닉스컨택트는 공장 자동화에 필요한 컨트롤 레벨에서부터 하위 필드 디바이스 레벨의 이전 단계인 인터페이스 레벨을 총망라하는 다양한 제품으로 고객이 필요로 하는 어떤 어플리케이션이든 최고의 솔루션을 제공합니다.

피닉스컨택트의 70여개국 12,800여명의 직원은 피닉스컨택트만이 갖는 새롭고 혁신적인 신기술의 제품으로 고객이 상상하는 그 이상을 제공하고 있습니다.

국내에서는 1980 년대 중반부터 국내 대리점을 통해 영업을 시작하여, 1998 년 Phoenix Contact GmbH & Co. KG의 100% 투자 한국 현지 법인을 설립하였습니다. 2001 년에는 국내에 물류 창고와 함께 사무실을 성남으로 이전하였고, 2012 년에는 판교로 사무실을 대폭 확장 이전함과 동시에 고객님들께 더욱 개선된 서비스를 제공하고 있습니다. 

연혁

1997. 11 한국 Liaison Office 개설 - 서울 용산 한독 상공회의소 내
1998. 04 피닉스컨택트 주식회사 설립 - 자본금 750백만원
2001. 01 본사 성남 이전 - 사무실 확장 및 물류 창고 신설
2003. 12 자본금 증자 - 1,350백만원
2007. 12 사무실 및 물류 창고 확장
2012. 06 본사 판교 확장 이전
2014. 06 부산사무소 확장 이전 / 창원사무소, 울산사무소 통합

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiM2sOup9reAhUB5rwKHWu1AFoQFjACegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fkr%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fkrko%2Fweb%2Fcorporate%2Fcompany%2Fsubcategory_pages%2FPhoenix_Contact_korea%2Fc3aae6b5-a5b9-4816-8421-ffc67646039c&usg=AOvVaw2JTY0xN3z3Qvmvy0ZQvrQ0