PHOENIX CONTACT Energy Automation GmbH

Phoenix Contact Energy Automation GmbH

에너지 네트워크 자동화

미래의 에너지 네트워크에 대한 전문 지식과 혁신을 제공합니다.

피닉스컨택트는 에너지 공급 회사를 위한 기술 및 솔루션 파트너입니다. 에너지 네트워크 자동화를 전문으로 하는 피닉스컨택트는 슈퍼 그리드 및 고전압 그리드뿐만 아니라 인텔리전트 분배 네트워크 분야에서 적극적으로 활동하고 있습니다. 피닉스컨택트의 광범위한 서비스는 최대 400 kV의 전송 네트워크에서의 스테이션 제어 엔지니어링을 위한 복잡한 솔루션과 분배 네트워크에서의 보호 기술 및 자동화 솔루션을 비롯하여 신호 처리 및 통신을 위한 컴포넌트 공급에 이르는 모든 것을 포괄합니다.

광범위한 전문 지식

  변전소   

광범위한 전문 지식

원래 Helmut Mauell GmbH로 설립된 이 회사는 에너지 공급 시스템 자동화 분야에서 60년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 2017년 4월 현재 피닉스컨택트와의 협력을 통해 산업 및 시스템 전문 지식을 다양한 기술 및 제품과 결합함으로써 독일 Velbert에 본사가 있고 피닉스컨택트 그룹의 일부인 Phoenix Contact Energy Automation GmbH를 설립했습니다.

변화하고 있는 에너지 공급

변전소  

변전소

에너지 부문의 디지털화에는 에너지 흐름과 에너지 시장의 지속적인 네트워킹이 필요합니다. "개방형 소프트웨어 솔루션 및 통합 플랫폼은 상호 운용 가능한 네트워크 운영에 있어 점점 더 중요해지고 있습니다. 피닉스컨택트는 보안 IEC 프로토콜에 기초한 현대적이고 안전한 IT 통신에 대한 필수 지식을 바탕으로 에너지 네트워크의 자동화 및 제어에 대한 전문 지식을 구축합니다."라고 글로벌 산업 관리자인 Dirk Riesenberg는 설명했습니다.

안정적인 제어 엔지니어링 및 원격 제어 기술

안정적인 제어 엔지니어링 및 원격 제어 기술  

안정적인 제어 엔지니어링 및 원격 제어 기술

광범위한 네트워크의 원격 제어 및 모니터링을 위해서는 사용되는 스테이션 제어 엔지니어링 및 원격 제어 기술에 대한 높은 요구 사항을 충족해야 합니다. 피닉스컨택트의 컴포넌트는 확장 가능하며 전자기 호환성(EMC) 및 IT 보안과 관련된 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 전원 생산과 관련하여 끊임없이 변화하는 요구 사항은 분배 네트워크에서 안전한 정보 및 통신 기술에 대한 수요가 증가하고 있음을 의미합니다.

자체적으로 보유한 개발 전문 지식 덕분에 피닉스컨택트 제품 및 시스템은 IEC 60870 및 IEC 61850과 같은 표준 통신 프로토콜을 제공하여 상호 운용성을 보장합니다. 검증된 표준의 구현과 함께 시스템의 지속적이고 체계적인 개발을 통해 미래 경쟁력을 보장하는 솔루션을 구현할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 에너지, 가스, 물 및 지역 난방 공급과 산업 자동화 및 빌딩 서비스 관리 분야에서 경험이 풍부한 파트너입니다.

포괄적인 제품 및 서비스 포트폴리오

고객과의 대화  

포괄적인 제품 및 서비스 포트폴리오

피닉스컨택트는 드롭 인디케이터 릴레이와 같은 특수한 전기 기계적 릴레이에서 통신, 자동화 및 보호 기술용 전자 경고 시스템 및 솔루션에 이르기까지 안정적인 에너지 공급을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션 개념을 만듭니다.

피닉스컨택트는 자사 제품, 기술 및 서비스를 통해 고객의 프로젝트를 지원할 수 있습니다. 고객이 원할 경우 전체 시스템 통합은 물론 문서화된 승인까지 포함하는 완전한 제품 관리를 처리합니다. 고객은 시스템의 전체 수명 동안 시스템 컴포넌트의 장기적인 공급 가용성을 보장 받는 것 외에도 패치 관리 및 원격 유지 관리 개념과 같은 서비스를 통해 당사의 전문 지식을 활용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166