Eduline TCC

Eduline TCC

교육 센터에서 학습

기술 역량 센터(TCC)는 교육 전문 지식을 일괄적으로 제공합니다.

이점

  • 모든 교육 솔루션의 일괄적 제공을 통한 잠재력 극대화
  • 최적의 교육 조건에 기반한 전문 기술 및 지식 전달의 효율적 개발
  • 최신 산업 교육 자료를 통한 교육 및 개발의 디지털화 촉진
  • 경쟁력 강화: 디지털화 주제에 대한 특별 교육 프로그램
Eduline TCC의 학습 분위기  

Eduline TCC의 학습 분위기

Eduline 기술 역량 센터(Technology Competence Center: TCC)는 Eduline 교제 제품군의 사용 가능한 모든 교육 솔루션을 활용합니다. 이러한 교육 환경을 통해 참가자는 최신 산업 기술 실무를 배우고 이를 일상적인 개별 업무에 적용할 수 있습니다. 디지털화 및 세계화 시대에 경쟁력을 유지하기 위해서는 지속적인 전문 교육이 필수적입니다. 기술 역량 센터는 지역, 국가 및 국제적인 수준의 산업 기술 자격을 취득할 수 있는 길을 열어줍니다. 피닉스컨택트는 고객과 함께 고객 요구 사항에 따라 특정 쟁점 분야를 개척합니다.

또한 이 과정에서 요청 교육 기관과 함께 세부적인 특성을 해당 직역게 맞게 현지화합니다. Eduline 기반 교수법은 자율적인 학제간 프로젝트 기반 활동과 연수생 학습을 장려합니다.

전통적인 자격 취득 과정에 Eduline 교재를 추가하면 숙련된 작업자를 진정한 "산업 전문가"로 업그레이드할 수 있습니다. 따라서 신기술에 익숙해지지 위해 오랜 시간을 할애할 필요가 없고 기술을 운영하고 직접적으로 파악할 수 있는 능력을 갖게 됩니다.

광범위한 산업 분야를 지원하기 때문에 해당 업계에 적합한 각각의 Eduline 교재를 활용할 수 있습니다. Eduline 기술 역량 센터의 교육 개념은 관리 기법과 관련하여 소프트스킬 교육 과정을 포함하도록 손쉽게 확장할 수 있습니다.

관심이 있습니까?

Eduline TCC 시리즈의 제품에 관심이 있으십니까? 그렇다면 피닉스컨택트에 연락하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 특정 요구 사항에 대한 논의를 거친 후 이를 기반으로 솔루션 개발에 필요한 도움을 제공합니다.

제품 – Eduline TCC

Eduline TCC 시리즈의 모든 제품을 보려면 아래 링크를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166