Eduline 시스템

Eduline 시스템

체계적 학습

전문가를 위한 산업 분야별 교육입니다.

이점

  • 사내 및 외부 전문가의 지속적이고 확실한 교육 목표를 갖는 교육을 위한 탁월한 교육 기반
  • 산업 환경에서 사용되는 최첨단 기술 및 컴포넌트를 사용한 실무 교육
  • 산업별 기술 기능의 집중적 사용
  • 숙련된 전문가를 통한 경쟁 우위 확보
Eduline 시스템 적용 예제  

Eduline 시스템 적용 예제

Industrie 4.0은 기업과 기업의 전문가에게 새로운 기술 과제를 끊임없이 제시하고 있습니다.

Eduline 시스템은 인턴 및 전문가 교육을 위해 특별히 고안되었습니다. 전문가는 산업별 기술에 대한 고급 교육을 받습니다. 이러한 교육은 최신 산업 기술의 실제적인 적용을 통해 이루어집니다. Eduline 시스템은 산업별 시스템 기술에 대한 자격을 부여함으로써 기존 및 미래의 전문가가 해당 산업 분야에서 신속하게 운영 및 교체 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 또한 Eduline 시스템은 견습생과 학생이 전문 분야를 결정할 수 있도록 지원하고 산업별 시스템 기술의 다양성에 대한 통찰력을 제공합니다.

학습 및 교육과 관련하여 기존의 전문화 옵션이 갖고 있는 복잡성을 감안한다면 Eduline 시스템을 선택할 경우 전문 분야의 방향을 결정하는 작업을 크게 간소화할 수 있습니다. 교재는 표준화된 인터페이스를 갖춘 동일 표준의 Eduline 모듈 디자인으로 제공됩니다. 이러한 교재는 안전한 스타트업 및 Eduline 모듈과의 완벽한 조합을 보장합니다.

관심이 있습니까?

Eduline 시스템 시리즈의 제품에 관심이 있으십니까? 그렇다면 피닉스컨택트에 연락하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 특정 요구 사항에 대한 논의를 거친 후 이를 기반으로 솔루션 개발에 필요한 도움을 제공합니다.

제품 – Eduline 시스템

Eduline 시스템 시리즈의 모든 제품을 보려면 아래 링크를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166