Eduline 솔루션

Eduline 솔루션

실무 교육

산업용 데모 도구에 기반한 교육 솔루션입니다.

이점

  • 요구 사항에 따른 대상 그룹 지향 교육 솔루션
  • 최신 산업 기술을 활용한 실용적 교육 솔루션
  • 실제 산업 모델을 사용한 실무 교육
  • 요구 사항에 맞도록 제작된 교육 제품: 교육 포함 또는 비포함 데모 도구 제공
사용 중인 Eduline 솔루션  

사용 중인 Eduline 솔루션

Eduline 솔루션을 사용하면 요구 사항에 따른 대상 그룹 지향적 교육 솔루션을 받을 수 있습니다. 모든 자료는 실무를 반영하며 최신 기술이 적용됩니다. Eduline 솔루션은 원하는 산업 분야에 따라 산업 프로세스의 일반적인 모델을 만듭니다.

Eduline 모듈, Eduline 시스템 및 Eduline 콤비네이션의 교육 솔루션에서 제공되는 자격은 Eduline 솔루션에서 현실적으로 구현될 수 있습니다. 또한 프로세스는 실제 가동으로 전환되기 전에 시뮬레이션 및 테스트할 수 있습니다. 특히 Industrie 4.0의 환경의 경우 Eduline 솔루션은 교육, 테스트 및 프레젠테이션 매체로 사용할 수 있습니다.

산업용 데모 도구는 다양한 버전으로 제공됩니다. 피닉스컨택트는 고객과의 긴밀한 협력을 바탕으로 고객 요구 사항에 맞는 올바른 프로세스를 설계합니다.

관심이 있습니까?

Eduline 솔루션 시리즈의 제품에 관심이 있으십니까? 그렇다면 피닉스컨택트에 연락하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 특정 요구 사항에 대한 논의를 거친 후 이를 기반으로 솔루션 개발에 필요한 도움을 제공합니다.

제품 – Eduline 솔루션

Eduline 솔루션 시리즈의 모든 제품을 보려면 아래 링크를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166