Eduline 모듈

Eduline 모듈

산업용 컴포넌트를 사용한 학습

제품과 관련한 기본 기술에 대한 교육 솔루션입니다.

이점

  • 최신 기술을 통해 기술 직업에 대한 흥미 유발
  • 실습이 포함된 광범위한 기술 교육 문서
  • 터치 안전 시스템과 같은 표준 준수 교육 보조 도구
  • 표준화된 인터페이스를 통한 모듈 개발
  • 산업 제품을 사용한 기술 기본 사항 교육
Eduline 모듈 교재  

Eduline 모듈 교재

광범위한 교육 문서, 실습 및 다양한 적용 예제를 통해 최신 산업 기술에 대해 학습합니다. Eduline 모듈은 기술 직업에 대한 피교육자들의 흥미를 유발하도록 디자인된 교육 솔루션입니다.

Eduline 모듈은 표준을 준수하는 터치 안전 교재로 구성됩니다. 이러한 교재는 DIN A4 포맷의 랙 또는 데스크탑 장치로 구성됩니다. 투명한 후면 케이스를 통해 내부에 적용된 기술은 확인할 수 있습니다. 균일한 전면부 패널과 표준화된 인터페이스는 설치 과정에서 최고 수준의 모듈화를 가능하게 합니다. 포괄적인 사전 배선을 통해 손쉬운 스타트업이 보장됩니다.

교육 문서

교육 현장에서 Eduline 모듈 교육 보조 도구 사용  

교육 현장에서 Eduline 모듈 교육 보조 도구 사용

Eduline 모듈은 각 기술 분야에 대해 교육 슬라이드 세트 형태로 구성된 문서를 제공합니다.

또한 이러한 세트에는 솔루션과 함께 확장 가능한 작업이 포함됩니다. 이 문서는 인쇄 버전(사본 템플릿) 또는 편집 가능한 디지털 형태로 제공됩니다.

관심이 있습니까?

Eduline 모듈 시리즈 제품에 관심이 있으십니까? 그렇다면 피닉스컨택트에 연락하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 특정 요구 사항에 대한 논의를 거친 후 이를 기반으로 솔루션 개발에 필요한 도움을 제공합니다.

제품 – Eduline 모듈

Eduline 모듈 시리즈의 모든 제품을 보려면 아래 링크를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166