낙뢰 전류 어레스터 타입 1 - FLT 35 CTRL-4.0/I - 2801636

타입 1/클래스 I/B 어레스터(낙뢰 전류 어레스터), 캡슐화된 아크 단속 스파크 갭 및 제어 램프가 있는 점화 전자 장치 있음, 1-채널. 전압 보호 레벨: 4 kV. 하우징 폭: 17.5 mm(1 HP)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2801636
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356907668
개당 중량(패키지 제외) 165.100 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백