낙뢰 전류 측정 시스템 - LM-S-LS-H4 - 2801538

낙뢰의 지속적인 탐지 및 평가를 위한 라이브 모니터링 시스템용 센서. IP64 보호 수준 적용.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전류 강도 측정용 광 라이트 센서
  • 견고한 설계
  • 내진동, 내온도 및 내습도
  • 우수한 내자외선

주요 상용 데이터

Orderkey 2801538
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356817233
개당 중량(패키지 제외) 340.000 g
관세율 번호 90303900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백