서지 보호 장치 - PT-IQ-3-HF-12DC-PT - 2801288

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 3개 신호선용 모듈에 대한 통합 다단계 상태 인디케이터 있음, 공통 기준 전위. 공급 전압이 없는 HF 애플리케이션 및 통신 인터페이스용(최대 90 Mbps)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2801288
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 153 (C-4-2017)
GTIN 4046356766692
개당 중량(패키지 제외) 109.000 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백