타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

2핀 절연 600 V DC 전압 시스템용 낙뢰/서지 어레스터, DIN 레일 마운팅용, 원격 표시 접점이 있는 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그-인 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • EN 50539-11 표준 준수에 따른 향상된 안전성
  • 통합 회전 래치를 사용한 안정적인 접점
  • 플러그-인 어레스터를 통한 손쉬운 교체
  • 낮은 보호 수준으로 인한 최적의 인버터 보호
  • 시각적 상태 인디케이터(indicator)를 통한 결함 플러그의 효율적인 교체
  • 원격 시그널링을 통한 최적화된 유지 관리 계획
  • 키 연결 플러그 및 베이스 부픔을 통한 오접속 방지
  • 범용 타입 1/타입 2 보호 컴포넌트로 인한 항상 올바른 어레스터
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2801164
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 41 (C-4-2017)
GTIN 4046356714297
개당 중량(패키지 제외) 340.620 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백