타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - F-MS-T1/T2 50/FM - 2801135

낙뢰/서지 어레스터, 베이스 부품 및 보호 플러그로 구성, N-PE 총 전류 스파크 갭 및 원격 표시 접점 있음, NS 35/7,5 마운트용. 하우징 폭: 17.5 mm(1TE)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2801135
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356701945
개당 중량(패키지 제외) 169.100 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백