열자기 장치 회로 차단기 - CB TM1 16A M1 P - 2800856

그림은 CB TM1 0.5A M1 P 제품입니다.

열자기 장치 회로 차단기, 1-포지션, 트리핑 특성 M1(medium-blow), 1개의 PDT 접점, 베이스 부품용 플러그

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 정밀 정격 전류 레벨이 있는 컴팩트 설계
  • 일관된 플러그-인 하우징 개념을 통한 모듈형 확장
  • 정교한 원격 시그널링 개념으로 인해 모든 위치에서 모니터링이 가능합니다.
  • M1 특성 곡선(C 특성에 기초)이 있는 240 / 277 V AC 전원 공급 시스템 보호
  • 공급/원격 시그널링을 CLIPLINE complete 액세서리와 브리지할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2800856
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 329 (C-4-2017)
GTIN 4046356690171
개당 중량(패키지 제외) 40.500 g
관세율 번호 85362010
출신 국가 ID (인도네시아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백