서지 보호 장치 세트 - PV-SET 3ST/1000DC/15A-3MPP-SC - 2800833

IP65 하우징에 장착된 최대 1000 V DC의 3개의 MPP 트래커가 있는 인버터의 DC측용 서지 보호, SUNCLIX 플러그/소켓을 통한 연결, L+, L- 및 접지/PE 간의 열 차단 장치가 있는 플러그-인 배리스터

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2800833
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356654814
개당 중량(패키지 제외) 3,250.000 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백