서지 보호 장치 세트 - PV-SET 600DC-SD/AC-RCBO-30MA - 2800825

IP65 하우징에 장착된 최대 600 V DC의 2-스트링 PV 시스템용 인버터의 AC 및 DC측용 서지 보호, SUNCLIX 플러그/소켓을 통한 연결. DC 스위치 단로기 및 잔류 전류 세이프티 장비 포함

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2800825
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356654845
개당 중량(패키지 제외) 750.000 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백