서지 보호 장치 - PT-IQ-2X1-24DC-UT - 2800787

그림은 PT-IQ-1x2-24DC-UT 제품입니다.

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 모듈에 통합 다단계 상태 인디케이터(indicator) 있음, 2개의 신호선용, 공통 기준 전위

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 서지 보호 시스템
  • 다단계 상태 모니터링
  • 공급 및 원격 모듈에 대한 종합 메시지
  • DIN 레일 버스를 통해 공급된 시스템
  • 공급 모듈당 최대 28개의 보호 모듈
  • 2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
  • 코딩 가능한 플러그
  • 유지 관리 목적을 위한 플러그의 임피던스-중립 분리
  • 베이스 부품은 설치 작업 시 없어서는 안 되는 필수 부품입니다.
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2800787
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 110 (C-4-2017)
GTIN 4046356645218
개당 중량(패키지 제외) 106.200 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백