타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1 - 2800675

그림은 335 V 제품입니다.

범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, P)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 플러그는 CHECKMASTER를 사용해 검사할 수 있습니다.
  • 새로운 잠금 기술을 사용해 높은 낙뢰 전류 부하 및 강력한 진동에서도 플러그를 견고하게 고정
  • 각각의 개별 플러그용 열 분리 장치
  • 개별 어레스터용 광학 기계적 상태 표시
  • 플러그-인
  • 모든 슬롯의 기계적 키 연결
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2800675
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356624343
개당 중량(패키지 제외) 320.400 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백