타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

플러그-인 배리스터 기반 낙뢰 전류 어레스터, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 TN-S 전원 공급 네트워크용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용, 원격 표시 접점 있음.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 플러그는 CHECKMASTER를 사용해 검사할 수 있습니다.
  • 플로팅 원격 표시 접점 있음
  • 새로운 잠금 기술을 사용해 높은 낙뢰 전류 부하 및 강력한 진동에서도 플러그를 견고하게 고정
  • 각각의 개별 플러그용 열 분리 장치
  • 플러그-인
  • 각각의 개별 플러그용 열 분리 장치
  • 모든 슬롯의 기계적 키 연결
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2800644
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 36 (C-4-2017)
GTIN 4046356624268
개당 중량(패키지 제외) 716.100 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백