서지 보호 기본 부품 - PT 4X1-OC-BE - 2800614

베이스 부품, PT 보호 플러그용, 보호 회로 있음, 신호 회로의 4개 전선용, 한쪽에 접지됨, 연결 3-4(GND) 및 9-10 간 브리지 없음, NS 35/7,5 및 NS 35/15 마운트용. 코딩 없음, 하우징 폭: 17.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2800614
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356609678
개당 중량(패키지 제외) 56.230 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백