타입 2 서지 보호 장치 - VAL-SQ SP 100-120/240S - 2800463

서지 보호 장치, 120/240 V AC 분할 위상/단상 구성용. 기존 엔클로저에 쉽게 연결되는 컴팩트 NEMA 정격 엔클로저 사용. Hybrid Sine Wave Tracking을 사용해 100 kA 서지 보호 제공

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

서지 보호 장치, 100 kA 보호가 있는 120/240 V AC 단상/분할 위상 구성용

이 제품 구입 이유

  • 원격 모니터링 시스템에 연결을 가능하게 하는 플로팅 접점
  • 최대 -30 dB의 노이즈 감쇠를 가능하게 하는 사인 웨이브 추적
  • 각 어레스터 경로에는 별개의 퓨즈 보호가 있습니다.
  • UL 1449, 3rd edition, 2009년 9월
  • LED는 각 개별 단계의 상태를 일관되게 모니터링합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2800463
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 76 (TT-2011)
GTIN 4046356564977
개당 중량(패키지 제외) 1,991.300 g
관세율 번호 85363090
출신 국가 US (미국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백