타입 2 서지 보호 교체 모듈 - VAL-SQ SE 400-120/208Y /D - 2800385

서지 보호 장치, 일반적으로 서비스 입구 보호를 위해 사용되는 120/208 V AC Wye 구성용. NEMA 정격 엔클로저는 서지 카운터가 있는 모니터, 상태 LED 및 원격 모니터 기능이 있는 경고음 알람을 제공합니다. Hybrid Sine Wave Tracking을 사용해 400 kA 서지 보호 제공

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

서지 보호 장치, 400 kA 보호가 있는 120/208 V AC 및 127/220 V AC Wye 시스템의 서비스 입구 보호용

이 제품 구입 이유

  • 옵션 분리 스위치
  • UL 1449, 3rd edition, 2009년 9월
  • 민감한 전자 장치용 옵션 10-모드 보호
  • 사인 웨이브 추적용 필터

주요 상용 데이터

Orderkey 2800385
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564724
개당 중량(패키지 제외) 222.220 g
관세율 번호 85363090
출신 국가 US (미국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백