타입 2 서지 보호 장치 - VAL-MS 600DC/2+V-FM - 2800195

사진은 1000 V DC용 제품입니다.

2핀 절연 및 접지 DC 전압 시스템 600 V DC용 서지 어레스터, DIN 레일 마운트용, 원격 표시 접점이 있는 3핀 베이스 부품(L+, L-, 접지), 3개의 플러그타입 온도 모니터링 배리스터, 각 커넥터의 상태 메시지

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 플러그는 CHECKMASTER를 사용해 검사할 수 있습니다.
  • 플로팅 원격 표시 접점이 있거나 없음
  • 개별 어레스터용 광학 기계적 상태 표시
  • 모든 슬롯의 기계적 키 연결
  • 일관된 타입 2 플러그-인 서지 어레스터
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2800195
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 63 (TT-2011)
GTIN 4046356503136
개당 중량(패키지 제외) 303.100 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백