타입 1 서지 보호 장치 - FLT PLUS/25 - 2800147

사진 없음

유형 1 / 클래스 I / B 피뢰기(낙뢰 전류 피뢰기), arc chopping 스파크 갭, 퀜칭 플레이트, 높은 메인 후속 전류 퀜칭 용량용, 1채널. 보호 레벨: 4kV. 하우징 폭: 35mm(2Div.)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2800147
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356496384
개당 중량(패키지 제외) 12,168.050 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백