낙뢰 전류 어레스터 타입 1 - FLT 35/3 - 2800129

사진은 버전 FLT 35/3 CTRL-0.9/I

유형 1 / 클래스 I / B 피뢰기(낙뢰 전류 피뢰기), 캡슐화된 arc chopping 스파크 갭, 3-채널. 하우징 폭: 52.5mm(3Div.)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2800129
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356496414
개당 중량(패키지 제외) 502.600 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백