낙뢰 전류 어레스터 타입 1 - FLT 25-400 - 2800106

타입 1 / 클래스 I / B 어레스터(낙뢰 전류 어레스터), 아크 단속 스파크 갭 있음, 1-채널. 하우징 폭: 17.5 mm(1 Div.)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 높은 방전 용량
  • 단일 채널

주요 상용 데이터

Orderkey 2800106
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 22 (TT-2011)
GTIN 4046356479929
개당 중량(패키지 제외) 180.200 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백