서지 보호 장치 - S-PT-EX-48DC - 2800053

IP67 등급 센서 헤드 보호가 적용된 스크류온 모듈에 있는 1개의 플로팅 신호 회로용 서지 보호, 연결방식 M20 x 1.5. Ex 영역 Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD의 보호 타입에 따라 테스트됨.

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 다양한 외부 스레드가 있는 육각형 파이프의 어레스터
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2800053
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 130 (C-4-2017)
GTIN 4046356445696
개당 중량(패키지 제외) 196.290 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백