서지 보호 장치 - UBK 2-110V - 2797971

사진은 버전 UBK 2-500

DIN 레일 모듈, 일반 서지 보호, 2개 신호선용. 자체 접점 접지 받침대, NS 32 또는 NS 35/7,5 마운트용, 하우징 폭: 17.5mm. 디자인: 110 V AC

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2797971
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 54 (TT-2002)
GTIN 4017918073558
개당 중량(패키지 제외) 0.600 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백