서지 보호 장치 - TT-UK-R-F/ 48AC - 2795931

두 개의 관통 접점 간 서지 전압 후속 비정밀 보호가 있는 모듈형 이중 단자대, 정격 전압: 48 V AC, NS 32 또는 NS 35/7.5 마운팅용, 폐쇄형 하우징, 단자대 폭: 15.5 mm, 단자대 높이: 45.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2795931
패키지 단위 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918073190
개당 중량(패키지 제외) 30.920 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백