서지 보호 장치 - TT-SLKK5/ 60AC - 2794974

모듈형 단자대, 배리스터, 서지 전압 보호로 사용, 클램프 커넥터 및 DIN 레일 간, 개별 접지 연결, 정격 전압: 60V AC, NS 35/7,5 마운트용, 단자 폭: 6.2mm, 단자 높이: 69 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 스크류 연결 기술이 적용된 모듈형 단자대
  • 피드스루 단자대 및 금속 마운팅 풋 간 보호 부품
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2794974
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 113 (TT-2011)
GTIN 4017918073046
개당 중량(패키지 제외) 21.660 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백