서지 보호 장치 - TT-UK5/ 24AC - 2794754

모듈형 단자대, 클램프 커넥터 및 마운트 레일 간 서지 전압 미세 보호, 정격 전압: 24V AC, NS 32 또는 NS 35/7.5 마운트용, 단자 폭: 6.2mm, 단자 높이: 47 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2794754
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 105 (TT-2009)
GTIN 4017918072926
개당 중량(패키지 제외) 11.130 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백