서지 보호 장치 - TT-UK5/ 24DC - 2794699

모듈형 단자대, 클램프 커넥터 및 마운트 레일 간 서지 전압 미세 보호, 정격 전압: 24V DC, NS 32 또는 NS 35/7.5 마운트용, 단자 폭: 6.2mm, 단자 높이: 47 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전자 컨트롤러의 신호 회로에서 사용 가능
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2794699
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 98 (C-6-2013)
GTIN 4017918072872
개당 중량(패키지 제외) 10.650 g
관세율 번호 85363030
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백