UFBK 2-PE/L- 12AC-ST - 2794152

사진 없음

보호 플러그 UFBK 2-PE/L, 베이스 부품 UFBK 2-PE/L용, 플로팅 회로의 전선 페어 보호, 추가 공통 모드 전압 정밀 보호 있음, 정격 전압: 12 V DC

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2794152
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918118761
개당 중량(패키지 제외) 0.840 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백