UFBK 2-PE-110AC-ST - 2792345

사진 없음

베이스 부품 UFBK 2-PE-110 AC용 보호 플러그, 플로팅 회로의 전선 페어에 대한 보호, 정격 전압: 110 V AC, 색상: 검정색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

플로팅 신호 회로의 2선 보호 플러그. 개별 테스트 장치를 사용해 보호 장치의 기능을 검사하고 인쇄기를 통해 결과를 문서화할 수 있습니다.

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2792345
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918072667
개당 중량(패키지 제외) 0.740 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백