전자 하우징 - UEG 30/1 - 2790871

전자 하우징, PCB 삽입, 측면당 4개 스크류 또는 탭 연결방식으로 완벽하게 장착

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 실험실 샘플 및 소형 시리즈를 위한 범용 P1-UEG... PCB 제공
  • 베이스 부품 및 조립된 PCB의 기계 납땜을 통한 비용 효율적 시리즈 생산
  • 중복되는 하우징 부품으로 인한 효율적인 조립
  • 표준 NS 35/7,5 및 NS 35/15 DIN 레일에 스냅 가능
  • 2개 레벨에서 최대 16개의 연결
  • 하우징에 1 또는 2개의 PCB 설치

주요 상용 데이터

Orderkey 2790871
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 723 (C-1-2013)
GTIN 4017918072360
개당 중량(패키지 제외) 62.920 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백