서지 보호 장치 - TT-UKK5-M/220AC - 2788061

사진 없음

2단 모듈형 단자대, 두 단 사이에 서지 전압정밀세 보호 있음, 상단부의 분리 나이프, 정격 전압: 220 V AC, NS 32 또는 NS 35/7.5에 마운트용, 폐쇄형 하우징, 단자대 폭: 6.2 mm, 단자대 높이: 68 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2788061
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918118914
개당 중량(패키지 제외) 26.240 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백