서지 보호 장치 - TT-UKK5-M/ 48AC - 2788032

사진은 버전 TT-UKK5-M-24 DC

2단 모듈형 단자대, 서프레서 다이오드, 서지 보호로 사용, 두 단 사이, 상단의 나이프 스위치, 정격 전압: 48V AC, NS 32 또는 NS 35/7.5 마운트용, 닫힌 하우징, 단자 폭: 6.2mm, 단자 높이: 68 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2788032
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071288
개당 중량(패키지 제외) 25.980 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백