절연 증폭기 - MCR-PS-120AC/24DC/100 - 2786869

전원 공급 장치, 고정 전압 조절기 있음, 입력 120 V AC, 출력 24 V DC/100 mA

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2786869
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918070786
개당 중량(패키지 제외) 321.000 g
관세율 번호 85044082
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백