UAK 2/2-F 48AC-ST - 2783228

보호 플러그 UAK, 2개의 신호선에 대한 서지 보호 있음, 가스 봉입(Gas-filled) 서지 전압 어레스터, 정격 전압: 48 V AC

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

플러그타입 후속 비정밀 서지 보호. 개별 테스트 장치를 사용해 보호 장치의 기능을 검사하고 인쇄기를 통해 결과를 문서화할 수 있습니다.

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2783228
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918069827
개당 중량(패키지 제외) 0.260 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백