보조 컨택터 - MCR-PS- 24DC/2X24DC - 2781877

DC/DC 컨버터, 출력 전기 절연, 입력 24 V DC, 출력 2 x 24 V DC/2 x 30 mA

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2781877
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4017918069247
개당 중량(패키지 제외) 96.900 g
관세율 번호 85044082
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백