서지 보호 기본 부품 - UFBK 2-PE- 5DC-HF-BE - 2781262

사진 없음

베이스 부품, 보호 플러그 UFBK 2-PE -5 V DC-HF-ST용, 범용 풋 있음, NS 35 또는 NS 35/7.5에 마운팅용, 정격 전압: 5 V DC

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

베이스 부품, 보호 플러그 UFBK 2-PE-5DC-HF-ST 수용

주요 상용 데이터

Orderkey 2781262
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918068899
개당 중량(패키지 제외) 0.580 g
관세율 번호 85363010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백