구분판 - ATP-UKK 3/5 - 2778521

구분판, 길이: 64 mm, 폭: 2.5 mm, 높이: 56 mm, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2778521
패키지 단위 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 434 (C-1-2017)
GTIN 4017918068721
개당 중량(패키지 제외) 5.300 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백