단자대 - UDK 4-DIO-Z 2,7V/L-R/P-P - 2775281

양방향 이중 연결방식 1단 단자대, 내장 다이오드 있음, 케이블 사이즈: 0.2 - 2.5 mm², AWG: 30 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 여러 개의 전선을 수용할 수 있도록 각 측면에 2개의 연결 지점 있음
  • 이중 브리지 샤프트는 개별 전위 분배와 공급을 가능하게 합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2775281
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918251802
개당 중량(패키지 제외) 15.280 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백